T4V7H 355-12ZUE
Arkisto
Tuotenumero:101148300

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä sivulla M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan