T4VH 336-02Z-1058
Arkisto
Tuotenumero:101086690

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Toimitetaan myös suurella kumirullalla
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- soveltuu hisseihin
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°