TA 064-21Y
Tuotenumero:101060718

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
- 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- 3 tai 4 Koskettimet
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTA 064-21Y
Tuotenumero (tilausnumero)101060718
EAN (European Article Number)4030661051390
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
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino3.725g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus212mm
Leveys156mm
Korkeus149mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-1525A
Kytkinosa2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.08.2026 klo 03.09