TA 471-21/21Y
Tuotenumero:101061097

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 4 tai 6 Koskettimet
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
- 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- Varren asennon portaaton säätö 360°
Tilaustiedot
TuotekuvausTA 471-21/21Y
Tuotenumero (tilausnumero)101061097
EAN (European Article Number)4030661058108
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
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino4.435g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen1
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 4 mm
Actuation directionToimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus190mm
Leveys194mm
Korkeus143mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Kytkinosa2 NO contacts, 1 NC contact / 2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.08.2026 klo 16.31