Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Kääntövarsikytkin
  2. T.C 235

T.C 235

T.C 235 vasenkätinen malli

T.C 235 vasenkätinen malli

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
T.C 235 oikeakätinen malli

T.C 235 oikeakätinen malli

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
T.C 235 Suiora malli

T.C 235 Suiora malli

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan