Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. T.C 235 oikeakätinen malli
  2. T.C 235 right-hand model
T.C 235 right-hand model

T.C 235 right-hand model

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
2 Tuotteet
T5C 235-11Z-M20

T5C 235-11Z-M20

Tuotenumero 151154219

Flap safety switch

T5C 235-02Z-M20

T5C 235-02Z-M20

Tuotenumero 151157475

Flap safety switch

2 löydetyt tulokset