Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. T.C 235 Suiora malli
  2. T.C 235 Swing-door version
T.C 235 Swing-door version

T.C 235 Swing-door version

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
3 Tuotteet
T4C 235-02Z-M20

T4C 235-02Z-M20

Tuotenumero 151154990

Flap safety switch

T4C 235-11Z-M20

T4C 235-11Z-M20

Tuotenumero 151154291

Flap safety switch

T4C 235-01Z

T4C 235-01Z

Tuotenumero 151103651

3 löydetyt tulokset