Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. voidaan kääntää
  2. T.C 236 oikeakätinen malli
T.C 236 oikeakätinen malli

T.C 236 oikeakätinen malli

  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
6 Tuotteet
T5C 236-02Z-M20

T5C 236-02Z-M20

Tuotenumero 151164467

Flap safety switch

T5C 236-11Z-M20

T5C 236-11Z-M20

Tuotenumero 151153304

Flap safety switch

T5C 236-01Z

T5C 236-01Z

Tuotenumero 151108153

Flap safety switch

T5C 236-02Z-ST

T5C 236-02Z-ST

Tuotenumero 151196348

Position switch with safety function

T5C 236-11Z-ST

T5C 236-11Z-ST

Tuotenumero 151212124

Flap safety switch

T5C 236-02Z-2299

T5C 236-02Z-2299

Tuotenumero 151146806

6 löydetyt tulokset