Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. T.C 236
  2. T.C 236 Suiora malli
T.C 236 Suiora malli

T.C 236 Suiora malli

  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
4 Tuotteet
T4C 236-11Z-M20

T4C 236-11Z-M20

Tuotenumero 151164465

Flap safety switch

T4C 236-02Z-M20

T4C 236-02Z-M20

Tuotenumero 151162635

Flap safety switch

T4C 236-02Z-ST

T4C 236-02Z-ST

Tuotenumero 153000113

Position switch with safety function

T4C 236-11Z-2125

T4C 236-11Z-2125

Tuotenumero 151126041

4 löydetyt tulokset