TESFA/CC/180
Tuotenumero:101182702

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Tilaustiedot
TuotekuvausTESFA/CC/180
Tuotenumero (tilausnumero)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLisäsarana
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon värimusta
Bruttopaino840g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sisäpuolinen asennusKyllä
LisäsaranaKyllä
Kohdistusapu Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma10°
Opening angle180°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connection2 x Screw terminals M16 x 1.5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus21,5mm
Leveys141mm
Korkeus115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +100 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea-nikkeliseos 10
Huomautus
Note (General)Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.Pakkoavauskulma on 10°.The factory-set switching angle is 3°.Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.11.2026 klo 00.47