TESF/ST24.1/180
Tuotenumero:101182844

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- 1 liitin M12, 8-napainen
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Tilaustiedot
TuotekuvausTESF/ST24.1/180
Tuotenumero (tilausnumero)101182844
EAN (European Article Number)4030661604589
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon värimusta
Bruttopaino840g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sisäpuolinen asennusKyllä
LisäsaranaKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma10°
Opening angle180°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin, takana
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus21,5mm
Leveys141mm
Korkeus115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea-nikkeliseos 10
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLisäsarana
Huomautus
Note (General)Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.10.2026 klo 21.05