TESK-LI-11ST2
Tuotenumero:103002969

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausTESK-LI-11ST2
Tuotenumero (tilausnumero)103002969
EAN (European Article Number)4030661447230
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kannen materiaaliKestomuovi, itsestään sammuva
Kotelon väriHopea
Bruttopaino1.000g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sisäpuolinen asennusKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Type of the fixing screws6x M6
Tightening torque of the fixing screws4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Top
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus20mm
Leveys98mm
Korkeus116mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite60 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Soveltuu pienjännitteille≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.08.2026 klo 19.33