TESK-SA-11L1-3M
TESK-SA-11L1-3M
Tuotekuvaus: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardisarana |
L | Pitkä saranapuolisko |
(2) | |
A | Esiasetettu etuasennusta varten |
I | Esiasetettu sisäasennusta varten |
U | säädettävä kytkentäkulma |
(3) | |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
13 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(4) | |
L1 | kaapeli takana |
L2 | kaapeli yllä |
ST1 | Kytkentärasia, takana |
ST2 | Kytkentärasia yllä |
(5) | |
3M | kaapelipituus 3 m (vain L1 / L2) |
5M | kaapelipituus 5 m (vain L1 / L2) |
10M | kaapelipituus 10 m (vain L1 / L2) |
20M | kaapelipituus 20 m (vain L1 / L2) |
30M | kaapelipituus 30 m (vain L1 / L2) |
- kaapeli takana
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- Esiasetettu etuasennusta varten
- Standardisarana
- Metallikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TESK-SA-11L1-3M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103005740 |
EAN (European Article Number) |
4030661435657 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon väri |
Hopea |
Bruttopaino |
440 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ulkopuolinen asennus |
Kyllä |
Kohdistusapu |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
3 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
20 mm |
Leveys |
78 mm |
Korkeus |
116 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1.200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea-nikkeliseos 10 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2025 13.55