schmersal_s_icon.png

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer: 103005740

Typebenaming van het product:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandaardscharnier
LLange scharnierhelft

(2)
Avooringesteld voor frontale aanbouw
Ivooringesteld voor inbouw binnenin
URegelbare schakelhoek

(3)
222 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
131 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)

(4)
L1Kabel onder
L2Kabel boven
ST1Inbouwstekker onder
ST2Inbouwstekker boven

(5)
3MKabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2)
5MKabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2)
10MKabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2)
20MKabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2)
30MKabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • kabel onder
  • met vast ingestelde schakelhoek
  • vooringesteld voor frontale aanbouw
  • Standaardscharnier
  • metaalbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer (bestelnummer)

103005740

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661435657

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Kleur van de behuizing

Zilver

Brutogewicht

260 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Inbouw buitenkant

Ja

Montageaanslagen

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Classificatie

Normen, voorschriften:

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

3 m

aansluitwijze

kabel

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

20 mm

Breedte van de sensor

78 mm

Hoogte van de sensor

116 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilvernikkellegering 10

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/05/2025 00:06