TESZR1110/S
Tuotenumero:101172009

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausTESZR1110/S
Tuotenumero (tilausnumero)101172009
EAN (European Article Number)4030661605401
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Saranan materiaaliAlumiini
Bruttopaino280g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
asennussarana Kyllä
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma14°
kytkentäkulma4°
Pakkoavausvoima, minimi1N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus x leveys x korkeusSoveltuu profiilijärjestelmien asennukseen: 40 mm
Pituus36mm
Leveys111,5mm
Korkeus92mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus120/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TES/SThe opening angle has been set to 4° in factory.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.09.2026 klo 04.40