TF 232-22
Tuotenumero:151181525

Tuotekuvaus
- 4 Koskettimet
- Saatavana myös jalkakytkimenä
- Polkimen alhainen käyttökorkeus
- Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Erittäin vakaa
- yksipolkiminen
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
Varatuotenumero101181525
TuotekuvausTF 232-22
Tuotenumero (tilausnumero)151181525
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Polkimen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
suojakotelon materiaaliAlumiini
Kotelon väriRAL 9006 (Valkoinen alumiini)
Bruttopaino1.226g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi260N
Toimintavoima, maksimi380N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus255mm
leveys82mm
Korkeus84mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Switching elementNC contact, NO contact
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2026 klo 14.57