TFH 232-22UEDR
Tuotenumero:101192630
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Suojakotelo isolla aukolla
- Polkimen alhainen käyttökorkeus
- Erittäin vakaa
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTFH 232-22UEDR
Tuotenumero (tilausnumero)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kannen materiaaliAlumiini
Polkimen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
suojakotelon materiaaliAlumiini
Tuotteen väriRAL 9006
Bruttopaino2.180g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys170mm
Korkeus189mm
Syvyys274mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus3.600/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 14.31