schmersal_s_icon.png

TJ 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero: 101195113

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TSuoratoiminen
MMomenttikosketin

(2)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
RRullatyönnin R
KRullavipu K
JRullavipu J
2CHaarukkavipu 2C
LRullavarsi L
DRullavarsi D

(3)
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(4)
ilmanValurautakotelo
AAlumiinikotelo

(5)
TLaajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C
1276-2kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TJ 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero (tilausnumero)

101195113

EAN (European Article Number)

4030661360201

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

INMETRO

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

1 540 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavipu

Rullan materiaali

Messinki (Me)

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Aktivointikulma, vasemmalta

45 °

Aktivointikulma, oikealta

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

1,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

63 mm

Leveys

106 mm

Korkeus

179 mm

Rullan leveys

9 mm

Rullan halkaisija

36 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Käyttöluokka AC-15

400 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Note (Switching element)

kaksoiskatkaisulla

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0

Huomautus

Note (General)

Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.

Kosketinkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 441
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 3, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.5.2025 9.24