schmersal_s_icon.png

TJ 441-11Y-T-1276-2

Artikelnummer: 101195113

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TGlidekontakt (ikke til AF/S)
MSpring kontakt

(2)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
RRulletrykstang R
KRullearm udadvent K
JRulle arm udadvendt J
2CGaffelhåndtag 2C
LRullearm L
DRullearm D
MAF/SNiveauafbryder AF/S

(3)
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(4)
udenKabinet af gråt støbejern
AAluminiumshus

(5)
Ttemperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C … +200 °C
1276-2guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

TJ 441-11Y-T-1276-2

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101195113

EAN (European Article Number)

4030661360201

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

INMETRO

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Castor

Materiale til kapsling

Cast iron, galvaniseret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

1.540 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm udadvent

Rullemateriale

Messing (ME)

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Startvinkel fra venstre

45 °

Startvinkel, fra højre

30 °

Kontakt åbning

2 x 6 mm

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

1,5 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

63 mm

Bredde på føler

106 mm

Højde på føler

179 mm

Rullens bredde

9 mm

Diameter af rulle

36 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

16 A

Brugskategori AC-15

400 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Bemærk (koblingselement)

med dobbelt brydning

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

AgSn0

Bemærk

Bemærk (generelt)

Aktivering fra højre skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres.

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:T/M 441
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positions- og endestopafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:DIN EN 60947-5-1:2010
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.10.2025 16.42