schmersal_s_icon.png

TJ 441-11Y-T-1276-2

Varenummer: 101195113

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TGlidekontakt
MMoment

(2)
STrykkbolt S
2STeleskopnokk 2S
RRulletrykkbolt R
KArm med rulle K
JArm med rulle J
2CGaffelarm med rulle 2C
LArm med rulle L
DArm med rulle D

(3)
UEOverlappende glidekontakter

(4)
utenStøpejernskabinett
AAluminiumhus

(5)
Ttemperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C
1276-2gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TJ 441-11Y-T-1276-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101195113

EAN (European Article Number)

4030661360201

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

INMETRO

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Trinsehjul

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1.540 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Messing

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel

45 °

Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel

30 °

Contact opening

2 x 6 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

63 mm

Bredde på sensor

106 mm

Høyde på sensor

179 mm

Rullebredde

9 mm

Diameter på rullen

36 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

400 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Note (Switching element)

med dobbelt brudd

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

AgSn0

Note

Note (General)

Aktuering fra høyre bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.

Brytervandringsdiagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 441
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 3, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.08.2025, 09:24