TK 016-03Y-H-RMS
Tuotenumero:101196034
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTK 016-03Y-H-RMS
Tuotenumero (tilausnumero)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
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
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliLight-alloy diecast
Kotelon pinnoitteen materiaalichromated
Bruttopaino370g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Rullan materiaaliMessinki
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta45°
Aktivointikulma, oikealta30°
Toimintavoima19N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus143mm
Rullan leveys8,5mm
Rullan halkaisija20mm
ISO-kierteen halkaisijaM3
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus500/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.08.2026 klo 18.58