TKF/9024VDC
Tuotenumero:101010237

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Korkea pitovoima
Tilaustiedot
TuotekuvausTKF/9024VDC
Tuotenumero (tilausnumero)101010237
EAN (European Article Number)4030661612447
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
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini
Bruttopaino1.473g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimetKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi2.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan3.000N
Sulkuvoima, maksimi4.000N
Pitovoima20N
Pitovoima20 N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi0,3m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
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
Pituus50mm
Leveys87mm
Korkeus192mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated control voltage24VAC/DC
Sähköinen virrankulutus, maksimi10W
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.000/h
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
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.11.2026 klo 05.11