TKM/.L/92/9024VDC
Tuotenumero:101029557

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Korkea pitovoima
Tilaustiedot
TuotekuvausTKM/.L/92/9024VDC
Tuotenumero (tilausnumero)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini
Bruttopaino1.454g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä3
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi2.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan3.000N
Sulkuvoima, maksimi4.000N
Pitovoima20 N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi0,3m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys87mm
Korkeus192mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated control voltage24VAC/DC
Sähköinen virrankulutus, maksimi10W
KytkentäperiaateMomenttikosketin
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum50ms
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 04.47