TK/P/90
Tuotenumero:101010219

Tuotekuvaus
- suitable for left and right hinged doors
Tilaustiedot
TuotekuvausTK/P/90
Tuotenumero (tilausnumero)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino80g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuoratwin version
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus79mm
leveys54mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 04.41