TK/PF/90
Tuotenumero:101017931

Tuotekuvaus
- Joustava avain
Tilaustiedot
TuotekuvausTK/PF/90
Tuotenumero (tilausnumero)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino189g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalespring-mountedsuoratwin version
Type of the fixing screws2x M8
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus133mm
leveys68mm
Korkeus25mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 19.45