TK/PR/90
Tuotenumero:101010217

Tuotekuvaus
- oikeille saranoiduille oville
Tilaustiedot
TuotekuvausTK/PR/90
Tuotenumero (tilausnumero)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino81g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Fail-safe lukinta Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vastakappaleright-hand versiontwin version
Type of the fixing screws2x M5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus79mm
leveys54mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 04.06