TL 067-02Y
Tuotenumero:101060682

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 4 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausTL 067-02Y
Tuotenumero (tilausnumero)101060682
EAN (European Article Number)4030661051185
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
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino3.750g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus164mm
Leveys155mm
Korkeus111mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-1510A
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.08.2026 klo 12.01