TQ 200-01
Tuotenumero:101114531
Arkisto

Tuotekuvaus
- kevytmetalliseosvalukotelo
- riippuvaan asennukseen
Tilaustiedot
TuotekuvausTQ 200-01
Tuotenumero (tilausnumero)101114531
EAN (European Article Number)4030661038391
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Bruttopaino706g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi36,8N
Toimintavoima, maksimi44N
Tunnistusnopeus60mm/min
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3m
PistokeliitinSuojattu kaapeli
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala1mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys60mm
Korkeus250mm
Syvyys32mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
Kytkentäelementin suojausluokkaIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Storage and transport temperature-40 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Iskunkestävyys30 g
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite40 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta1A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.10.2026 klo 17.47