schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-M20

Tuotenumero: 101160101

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 NO contact/1 NC contact
202 NO contacts
01/011 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UEWith overlapping contacts

(4)
RWith latching

(5)
SRelease by key

(6)
withoutPreload force 220 N *
-1572Preload force 60 N *
-1573Preload force 35 N *
* For release paths and forces, see operation and mounting
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 25 m

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TQ 441-01/01Y-UE-M20

Tuotenumero (tilausnumero)

101160101

EAN (European Article Number)

4030661188843

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Kannen materiaali

Teräs

Bruttopaino

670 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Ei

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000 kytkentäalue

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M20 x 1,5

Kaapelikoko, maksimi

4 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Tightening torque of electrical connection

1,7 Nm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Rated operating voltage

380 VAC

Nimellisvirta

4.000 mA

Kytkentäperiaate

Suoratoimiset juontokoskettimet

kytkentätaajuus

3.600 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.8.2025 14.27