schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-M20

Artikelnummer: 101160101

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO)
01/011 NC-kontakt til træktråd/ 1 NC-kontakt til kabelbrud

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UEmed overlappende kontakter

(4)
RMed indgreb

(5)
SNøgle

(6)
udenForspændingskraft 220 N *
-1572Forspændingskraft 60 N *
-1573Forspændingskraft 35 N *
* Udløservandringer og -kræfter, se Betjening og montage
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • envejskobling / wirelængde op til 25 m

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

TQ 441-01/01Y-UE-M20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101160101

EAN (European Article Number)

4030661188843

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale til dækslet

Stål

Bruttovægt

670 g

Generelle data - egenskaber

Rest

Nej

Antal bryderkontakter

2

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

30.000 koblinger

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,6 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Tilslutningskvadrat , maksimum

4 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning

1,7 Nm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

400 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Rated operating voltage

380 VAC

Forsyningsstrøm

4.000 mA

Koblingsprincip

Klide kontakt med overlappende kontakter

Koblingsfrekvens

3.600 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.08.2025 05.20