TQ315AL-02
Tuotenumero:103044923

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- EN 50041 rakenne
Tilaustiedot
TuotekuvausTQ315AL-02
Tuotenumero (tilausnumero)103044923
EAN (European Article Number)4030661616698
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
eCl@ss number, version 9.027-27-06-07
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
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanB
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Vaijerin pituus, maksimi25m
Bruttopaino462g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Actuation directionLinks
Pakkoavausvoima, minimi50N
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover2,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,34 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus32,4mm
leveys40mm
Korkeus93,4mm
Ohjainpään leveys91mm
Ohjainpään korkeus21,4mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.07.2026 klo 20.26