TR 235-20Z-ST-1637
Tuotenumero:153010761

Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, 4-napainen
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
- Vain asemointitehtäviin
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan