TR 236-11Z-M20-1297
Tuotenumero:151166229

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Sinun valintasi: