TR 335 ST-AS
Tuotenumero:101213983
Arkisto

Tuotekuvaus
- AS-väyläliitännän M12-liitin
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTR 335 ST-AS
Tuotenumero (tilausnumero)101213983
EAN (European Article Number)4030661404189
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanC
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino215g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
PFH arvo1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)max. 100 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullatyönnin
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia, M12 , 5-napainen, voidaan kääntää
Liittimen materiaali (sähköinen)Metalli
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys40,5mm
Korkeus136,6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Sähköiset tiedot
Virrankulutus50mA
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Kanava 2 kytketty
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ei käytössä
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Keltainen LED: kanava 1 / AS-i SaW Bitti 0.1(2) vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / viestintävirhe / orjaosoite = 0(3) Keltainen LED: kanava 2 / AS-i SaW Bitti 2.3
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Functional earth connection
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 09.30