TR 336-20Z
Tuotenumero:101060425
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTR 336-20Z
Tuotenumero (tilausnumero)101060425
EAN (European Article Number)4030661042794
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanC
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino119g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullatyönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys40,5mm
Korkeus116,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi2ms
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Switch with 2 NO contacts are not for security tasks
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.10.2026 klo 04.42