TR 461-22Y-RMS
Tuotenumero:101058844
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
- Vastakappaletta voidaan säätää 90°
- 3 tai 4 Koskettimet
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTR 461-22Y-RMS
Tuotenumero (tilausnumero)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino2.126g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Rullan materiaaliMessinki
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus64mm
Leveys118mm
Korkeus201mm
Rullan halkaisija25mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa2 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 04.59