TS 015-02Y
Tuotenumero:101054684

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
Tilaustiedot
TuotekuvausTS 015-02Y
Tuotenumero (tilausnumero)101054684
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formKuula
Kotelon materiaaliLight-alloy diecast
Kotelon pinnoitteen materiaalichromated
Bruttopaino235g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma20°
Toimintavoima11N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus86mm
Työntimen halkaisija6mm
ISO-kierteen halkaisijaM3
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus500/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 20.19