TS 015-11Y-M20
Tuotenumero:101170456
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTS 015-11Y-M20
Tuotenumero (tilausnumero)101170456
EAN (European Article Number)4030661297682
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formKuula
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino229g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma20°
Toimintavoima14N
Contact opening2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus86mm
Työntimen halkaisija6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 23.39