TS 236-02Z-M16
Arkisto
Tuotenumero:101122082

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°