TS 236-11Z-M20
Tuotenumero:101152880
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTS 236-11Z-M20
Tuotenumero (tilausnumero)101152880
EAN (European Article Number)4030661166711
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanB
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino72g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi9N
Pakkoavausvoima, minimi19N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys30mm
Korkeus73,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
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
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.08.2026 klo 01.57