TS 236-20ZH-ST
Tuotenumero:103007628
Arkisto

Tuotekuvaus
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTS 236-20ZH-ST
Tuotenumero (tilausnumero)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanB
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino27g
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi9N
Pakkoavausvoima, minimi19N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys30mm
Korkeus73,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
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
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
KytkentäperiaateSuoratoimiset porrastetut koskettimet
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Switch with 2 NO contacts are not for security tasks
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 16.51