TS 355-03Z
Tuotenumero:101148309
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä sivulla M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Tilaustiedot
TuotekuvausTS 355-03Z
Tuotenumero (tilausnumero)101148309
EAN (European Article Number)4030661146294
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanB
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,3Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typFemale connector
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys66,7mm
Korkeus103,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi2ms
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.10.2026 klo 23.04