TS 355-11ZUE
Tuotenumero:101082433
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä sivulla M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Tilaustiedot
TuotekuvausTS 355-11ZUE
Tuotenumero (tilausnumero)101082433
EAN (European Article Number)4030661263748
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaanB
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino268g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,3Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typFemale connector
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys66,7mm
Korkeus103,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoimiset juontokoskettimet
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.09.2026 klo 17.37