TS 422-01Y
Tuotenumero:101058334
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTS 422-01Y
Tuotenumero (tilausnumero)101058334
EAN (European Article Number)4030661032108
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
SertifikaatitCCCDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formKuula
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino970g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma20°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus63mm
Leveys106mm
Korkeus97mm
Työntimen halkaisija6mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.07.2026 klo 17.56