TS256-02ZH
Tuotenumero:101145285
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTS256-02ZH
Tuotenumero (tilausnumero)101145285
EAN (European Article Number)4030661433523
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanB
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi9N
Pakkoavausvoima, minimi19N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus31mm
Leveys58mm
Korkeus62,5mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSuoratoimiset porrastetut koskettimet
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.09.2026 klo 09.51