Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Ex-vyöhykkeiden laitteet
  2. Turvasaranakytkimet

Turvasaranakytkimet

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Metallikotelo
  • •Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
Mene luokkaan