Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvasaranakytkimet (Arkisto)
  2. Turvasaranakytkin

Turvasaranakytkin

Arkisto
TESF

TESF

  • •2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
  • •kiinteällä kytkentäkulmalla
Mene luokkaan
Arkisto
TESK

TESK

Mene luokkaan
Arkisto
TESZ

TESZ

  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •elppo asennus, erityisesti 45 mm profiileihin
Mene luokkaan
Arkisto
TVS 410

TVS 410

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Mene luokkaan
Arkisto
TV.S 335

TV.S 335

Mene luokkaan
Arkisto
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
Arkisto
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3 -kanavainen, vaihtuva valvonta
Mene luokkaan