Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Ex-vyöhykkeiden laitteet
  2. Turvasolenoidilukot

Turvasolenoidilukot

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •EX-vyöhyke 2 ja 22
  • •Muovikotelo
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Korkea pitovoima
  • •Käsinvapautus
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Muovikotelo
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Sulkuvoima 2000N
  • •6 Koskettimet
  • •Käsinvapautus
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
Mene luokkaan
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Metallikotelo
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Sulkuvoima 3500N
  • •2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • •Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
Mene luokkaan
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •EX-vyöhyke 2 ja 22
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Muovikotelo
  • •Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
  • •3 eri toimintasuuntaa
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •sarjakytkentä
Mene luokkaan