RSS260 AS•Turvatunnistin,•Muovikotelo•Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla•I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan•Pieni runko,•Suojausluokka IP 65 / IP 67Mene luokkaan
RSS 36 AS•Muovikotelo•Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla•Valinnainen integroidulla magneettilukituksellaMene luokkaan
BNS 260 AS•Turvatunnistin•Muovikotelo•Ei mekaanista kulumista•36 mm x 26 mm x 13 mm•Integroitu AS-väyläliityntä•Piiloasennus mahdollinen•Pitkä käyttöikä•Ei reagoi sivulta päin•Ei reagoi likaan•AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttöMene luokkaan
BNS 36 AS•Turvatunnistin•Muovikotelo•Ei mekaanista kulumista•88 mm x 25 mm x 13 mm•Integroitu AS-väyläliityntä•Piiloasennus mahdollinen•Pitkä käyttöikä•Ei reagoi sivulta päin•Ei reagoi likaan•AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttöMene luokkaan
BNS 16 AS•Turvatunnistin•Muovikotelo•Ei mekaanista kulumista•40 mm x 90 mm x 39 mm•Integroitu AS-väyläliityntä•Piiloasennus mahdollinen•Pitkä käyttöikä•Ei reagoi sivulta päin•Ei reagoi likaan•AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttöMene luokkaan