Turvatunnistimet
EX-RSS16
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Ovivaste magneettilukituksella
- Sopii myös sarjakytkentään
EX-BNS 120
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Ø M12
- Muovikotelo
- Erityisen pitkä kytkentäetäisyys
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS
- Ei mekaanista kulumista
EX-BNS 180
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- Ø M18
- Erityisen pitkä kytkentäetäisyys
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS
- Ei mekaanista kulumista
EX-CSS 180
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Ø M18
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
- Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
EX-BNS 303
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Ø M30
- Muovikotelo
- Koodauksella
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS
- Ei mekaanista kulumista
EX-BNS 33
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei mekaanista kulumista
EX-BNS 250
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- pieni runko
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei mekaanista kulumista
EX-BNS40S
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Kotelo ruostumatonta terästä
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei mekaanista kulumista
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen
- Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
Sovellus:
Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.
Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.